Ancrage JE【1-200 pièces par conditionnement】

Ancrage JE
  • Remise sur volume
[Material] Stainless steel, iron
[Surface treatment] None, chromate plating, molten zinc plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AYJA-M8
AYJA-M10
AYJA-M12
AYJA-M16
AYJA-M20
JA-20(1/4
JA-25
JA-30S(3/8
JA-40(1/2
JA-50(5/8
SUSJA-30C(3/8
SUSJA-40C(1/2
SUSJA-50C(5/8
SUSJA-M6C
SUSJA-M8C
SUSJA-M10C
SUSJA-M12C
SUSJA-M16C
SUSJA-M20C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Vis Diamètre extérieur A
(mm)
Longueur du corps principal B
(mm)
Longueur du filetage C
(mm)

176.43 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -FerZingage fonduM8X1.25123515

147.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerZingage fonduM10X1.514.04017

108.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerZingage fonduM12X1.7517.55020

98.77 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerZingage fonduM16X221.56024

129.90 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerZingage fonduM20X2.525.48035

90.48 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerPlacage chroméW1/4-2010.43010

89.18 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerPlacage chroméW5/16-18123515

78.18 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -FerPlacage chroméW3/8-16123512

42.56 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerPlacage chroméW1/2-1217.55020

42.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours -FerPlacage chroméW5/8-1121.56024

330.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAW3/8-1614.04017

291.03 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAW1/2-1217.55020

162.48 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAW5/8-1121.56024

411.37 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAM6X110.43010

393.57 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAM8X1.25123515

284.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAM10X1.514.04017

10.47 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAM12X1.7517.55020

19.70 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAM16X221.56024

439.72 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10Acier inoxydableNAM20X2.525.48035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage

Assistance technique