Suspension de porte, rail de suspension (00091807)

Suspension de porte, rail de suspension 00091807
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 00091807

Marque: HILOGIK

Prix: 86.99

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Nom du produit: Rail de suspension #3 HR1820

A: 57 mm

B: 44 mm

C: 14 mm

E: 6.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00091807

Référence pièce
00091807
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nom du produit A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)

86.99 €

1 Disponible 7 jours Rail de suspension #3 HR18205744146.51.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rail de suspension

Vous vous trouvez sur la page de Suspension de porte, rail de suspension, le numéro d'article est le suivant: 00091807.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00091807.

Variantes de ce produit

Référence pièce
00091802
00091808
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nom du produit A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)

105.40 €

1 Disponible 7 jours Rail de suspension #2 HR273043.539.51261.2

107.80 €

1 Disponible 10 jours Rail de suspension #3 HR27305744146.51.6

Assistance technique