Palier à bride à déformation

Palier à bride à déformation
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. FSBEARING is made by a major Chinese manufacturing specializing in bearing related products. Since its founding in 1988, the company has carried out proactive capital investment and research and development, and is currently exporting its products to countries all over the world in areas such as Europe, North America, and Asia, where they are appreciated for their stable quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCFB204
UCFB205
UCFB206
UCFB207
UCFB208
UCFB209
UCFB210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de la bride H
(mm)

10.38 €

1 10 jours 1020110

11.53 €

1 6 jours 1025116

22.58 €

1 12 jours 1030132

19.03 €

1 12 jours 1035144

25.33 €

1 6 jours 1040164

33.07 €

1 12 jours 1045175

37.66 €

1 12 jours 1050184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Forme de bride déformée Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA

Assistance technique