Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCPA203 |
UCPA204 |
UCPA205 |
UCPA206 |
UCPA207 |
UCPA208 |
UCPA209 |
UCPA210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 12 jours | 10 | 17 | 30.2 | ||
10.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30.2 | ||
11.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 36.5 | ||
17.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 42.9 | ||
20.46 € | 1 | 12 jours | 10 | 35 | 47.6 | ||
24.53 € | 1 | 12 jours | 10 | 40 | 49.2 | ||
28.93 € | 1 | 12 jours | 10 | 45 | 54.2 | ||
43.88 € | 1 | 12 jours | 10 | 50 | 57.2 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Largeur étroite | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Hauteur de montage H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles