Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / socle à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 12.000 N

Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / socle à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 12.000 N
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-31200HL

Référence pièce
GH-31200HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.94 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 12000 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10
Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 3100– Type à embout à boulon Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / socle à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 12.000 N, le numéro d'article est le suivant: GH-31200HL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-31200HL.

Assistance technique