Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F-B-1/2 |
F-B-3 |
F-B-3/4 |
F-B-4 |
F-B-5 |
F-B-6 |
F-B-11/2 |
F-B-21/2 |
F-W-1 |
F-W-1/2 |
F-W-3 |
F-W-3/4 |
F-W-5 |
F-W-6 |
F-W-11/2 |
F-W-11/4 |
F-W-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | 16 jours | 1/2B (15A) | NA | ||
125.98 € | 1 | 16 jours | 3B (80A) | NA | ||
45.08 € | 1 | 16 jours | 3/4B (20A) | NA | ||
183.75 € | 1 | 16 jours | 4B (100A) | NA | ||
345.03 € | 1 | 16 jours | 5B (125A) | NA | ||
404.03 € | 1 | 16 jours | 6B (150A) | NA | ||
75.93 € | 1 | 16 jours | 1 1/2B (40A) | NA | ||
113.22 € | 1 | 16 jours | 2 1/2B (65A) | NA | ||
47.95 € | 1 | 16 jours | 1B (25A) | Zingage | ||
42.13 € | 1 | 16 jours | 1/2B (15A) | Zingage | ||
125.98 € | 1 | 16 jours | 3B (80A) | Zingage | ||
45.08 € | 1 | 16 jours | 3/4B (20A) | Zingage | ||
345.03 € | 1 | 16 jours | 5B (125A) | Zingage | ||
404.03 € | 1 | 16 jours | 6B (150A) | Zingage | ||
75.93 € | 1 | 16 jours | 1 1/2B (40A) | Zingage | ||
70.60 € | 1 | 16 jours | 1 1/4B (32A) | Zingage | ||
113.22 € | 1 | 16 jours | 2 1/2B (65A) | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) | 1.0 | Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) | 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles