Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, douille de réduction

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, douille de réduction
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS-B-1/2X1/4
RS-B-1/2X1/8
RS-B-1/2X3/8
RS-B-1X1/2
RS-B-1X3/4
RS-B-2X1
RS-B-2X1/2
RS-B-2X3/4
RS-B-2X11/2
RS-B-2X11/4
RS-B-3/4X1/2
RS-B-3/4X3/8
RS-B-3/8X1/4
RS-B-3/8X1/8
RS-B-3X2
RS-B-3X21/2
RS-B-4X3
RS-B-4X21/2
RS-B-5X2
RS-B-5X3
RS-B-5X4
RS-B-5X11/2
RS-B-5X21/2
RS-B-6X2
RS-B-6X3
RS-B-6X4
RS-B-6X5
RS-B-6X21/2
RS-B-11/2X1
RS-B-11/2X1/2
RS-B-11/2X11/4
RS-B-11/4X1
RS-B-11/4X3/4
RS-B-21/2X2
RS-W-1/2X1/8
RS-W-1/2X3/8
RS-W-1/4X1/8
RS-W-1X1/2
RS-W-1X3/4
RS-W-2X11/2
RS-W-2X11/4
RS-W-3/4X1/2
RS-W-3/8X1/4
RS-W-3/8X1/8
RS-W-3X2
RS-W-3X3/4
RS-W-3X11/4
RS-W-3X21/2
RS-W-4X3
RS-W-4X21/2
RS-W-5X3
RS-W-5X4
RS-W-6X4
RS-W-6X5
RS-W-11/2X1
RS-W-11/2X11/4
RS-W-11/4X1
RS-W-11/4X1/2
RS-W-11/4X3/4
RS-W-21/2X1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface

7.05 €

1 13 jours 1/4B (8A)1/2B (15A)NA

5.73 €

1 16 jours 1/8B (6A)1/2B (15A)NA

7.00 €

1 13 jours 3/8B (10A)1/2B (15A)NA

8.92 €

1 13 jours 1/2B (15A)1B (25A)NA

8.92 €

1 13 jours 3/4B (20A)1B (25A)NA

27.54 €

1 14 jours 1B (25A)2B (50A)NA

27.54 €

1 13 jours 1/2B (15A)2B (50A)NA

27.54 €

1 13 jours 3/4B (20A)2B (50A)NA

24.81 €

1 13 jours 1 1/2B (40A)2B (50A)NA

24.81 €

1 13 jours 1 1/4B (32A)2B (50A)NA

7.61 €

1 13 jours 1/2B (15A)3/4B (20A)NA

7.61 €

1 13 jours 3/8B (10A)3/4B (20A)NA

8.09 €

1 13 jours 1/4B (8A)3/8B (10A)NA

8.06 €

1 16 jours 1/8B (6A)3/8B (10A)NA

72.02 €

1 16 jours 2B (50A)3B (80A)NA

72.02 €

1 14 jours 2 1/2B (65A)3B (80A)NA

119.58 €

1 16 jours 3B (80A)4B (100A)NA

119.58 €

1 16 jours 2 1/2B (65A)4B (100A)NA

194.68 €

1 16 jours 2B (50A)5B (125A)NA

168.73 €

1 16 jours 3B (80A)5B (125A)NA

168.73 €

1 16 jours 4B (100A)5B (125A)NA

194.68 €

1 16 jours 1 1/2B (40A)5B (125A)NA

194.68 €

1 16 jours 2 1/2B (65A)5B (125A)NA

268.03 €

1 16 jours 2B (50A)6B (150A)NA

268.03 €

1 16 jours 3B (80A)6B (150A)NA

231.22 €

1 16 jours 4B (100A)6B (150A)NA

231.22 €

1 16 jours 5B (125A)6B (150A)NA

268.03 €

1 16 jours 2 1/2B (65A)6B (150A)NA

17.57 €

1 13 jours 1B (25A)1 1/2B (40A)NA

22.02 €

1 13 jours 1/2B (15A)1 1/2B (40A)NA

17.57 €

1 13 jours 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)NA

13.55 €

1 13 jours 1B (25A)1 1/4B (32A)NA

13.55 €

1 13 jours 3/4B (20A)1 1/4B (32A)NA

46.64 €

1 16 jours 2B (50A)2 1/2B (65A)NA

6.72 €

1 16 jours 1/8B (6A)1/2B (15A)Zingage

7.00 €

1 13 jours 3/8B (10A)1/2B (15A)Zingage

8.09 €

1 13 jours 1/8B (6A)1/4B (8A)Zingage

8.92 €

1 13 jours 1/2B (15A)1B (25A)Zingage

8.92 €

1 13 jours 3/4B (20A)1B (25A)Zingage

24.81 €

1 13 jours 1 1/2B (40A)2B (50A)Zingage

27.54 €

1 13 jours 1 1/4B (32A)2B (50A)Zingage

7.61 €

1 14 jours 1/2B (15A)3/4B (20A)Zingage

8.09 €

1 13 jours 1/4B (8A)3/8B (10A)Zingage

8.06 €

1 16 jours 1/8B (6A)3/8B (10A)Zingage

72.02 €

1 16 jours 2B (50A)3B (80A)Zingage

81.85 €

1 14 jours 3/4B (20A)3B (80A)Zingage

81.85 €

1 16 jours 1 1/4B (32A)3B (80A)Zingage

72.02 €

1 16 jours 2 1/2B (65A)3B (80A)Zingage

119.58 €

1 16 jours 3B (80A)4B (100A)Zingage

119.58 €

1 16 jours 2 1/2B (65A)4B (100A)Zingage

168.73 €

1 16 jours 3B (80A)5B (125A)Zingage

168.73 €

1 16 jours 4B (100A)5B (125A)Zingage

231.22 €

1 16 jours 4B (100A)6B (150A)Zingage

231.22 €

1 16 jours 5B (125A)6B (150A)Zingage

17.57 €

1 13 jours 1B (25A)1 1/2B (40A)Zingage

17.57 €

1 13 jours 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)Zingage

13.55 €

1 13 jours 1B (25A)1 1/4B (32A)Zingage

15.06 €

1 13 jours 1/2B (15A)1 1/4B (32A)Zingage

13.55 €

1 13 jours 3/4B (20A)1 1/4B (32A)Zingage

54.84 €

1 16 jours 1/2B (15A)2 1/2B (65A)Zingage

Loading...

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique