Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, raccord union (standard)

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, raccord union (standard)
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-B-1
U-B-1/2
U-B-1/4
U-B-2
U-B-3
U-B-3/4
U-B-3/8
U-B-4
U-B-5
U-B-6
U-B-11/2
U-B-11/4
U-B-21/2
U-W-1
U-W-1/2
U-W-1/4
U-W-2
U-W-3
U-W-3/4
U-W-3/8
U-W-4
U-W-5
U-W-6
U-W-11/2
U-W-11/4
U-W-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

14.09 €

1 10 jours 1B (25A)NA

8.59 €

1 10 jours 1/2B (15A)NA

10.09 €

1 10 jours 1/4B (8A)NA

39.80 €

1 10 jours 2B (50A)NA

106.69 €

1 10 jours 3B (80A)NA

10.45 €

1 10 jours 3/4B (20A)NA

10.09 €

1 10 jours 3/8B (10A)NA

201.83 €

1 10 jours 4B (100A)NA

417.64 €

1 10 jours 5B (125A)NA

641.18 €

1 10 jours 6B (150A)NA

26.80 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)NA

20.17 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)NA

83.59 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)NA

11.66 €

1 10 jours 1B (25A)Zingage

7.11 €

1 10 jours 1/2B (15A)Zingage

8.36 €

1 10 jours 1/4B (8A)Zingage

33.01 €

1 10 jours 2B (50A)Zingage

91.81 €

1 10 jours 3B (80A)Zingage

8.65 €

1 10 jours 3/4B (20A)Zingage

8.36 €

1 10 jours 3/8B (10A)Zingage

126.16 €

1 10 jours 4B (100A)Zingage

334.12 €

1 10 jours 5B (125A)Zingage

512.96 €

1 10 jours 6B (150A)Zingage

22.22 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)Zingage

16.71 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)Zingage

71.94 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)Zingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique