Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, bouchon

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, bouchon
  • Remise sur volume
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-B-1
P-B-1/2
P-B-1/4
P-B-1/8
P-B-2
P-B-3
P-B-3/4
P-B-3/8
P-B-4
P-B-5
P-B-6
P-B-11/2
P-B-11/4
P-B-21/2
P-W-1
P-W-1/2
P-W-1/4
P-W-1/8
P-W-2
P-W-3
P-W-3/4
P-W-4
P-W-5
P-W-6
P-W-11/2
P-W-11/4
P-W-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

3.23 €

1 10 jours 1B (25A)NA

1.98 €

1 10 jours 1/2B (15A)NA

2.84 €

1 Disponible 10 jours 1/4B (8A)NA

2.60 €

1 Disponible 10 jours 1/8B (6A)NA

8.05 €

1 10 jours 2B (50A)NA

21.26 €

1 10 jours 3B (80A)NA

2.71 €

1 10 jours 3/4B (20A)NA

3.08 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)NA

38.65 €

1 10 jours 4B (100A)NA

99.98 €

1 10 jours 5B (125A)NA

137.56 €

1 10 jours 6B (150A)NA

5.54 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)NA

4.50 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)NA

14.60 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)NA

2.49 €

1 10 jours 1B (25A)Zingage

1.65 €

1 10 jours 1/2B (15A)Zingage

1.84 €

1 10 jours 1/4B (8A)Zingage

2.07 €

1 Disponible 10 jours 1/8B (6A)Zingage

6.68 €

1 10 jours 2B (50A)Zingage

17.60 €

1 10 jours 3B (80A)Zingage

2.09 €

1 10 jours 3/4B (20A)Zingage

32.01 €

1 10 jours 4B (100A)Zingage

80.04 €

1 10 jours 5B (125A)Zingage

110.06 €

1 10 jours 6B (150A)Zingage

4.67 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)Zingage

3.73 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)Zingage

11.52 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)Zingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique