Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, embout

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, embout
  • Remise sur volume
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NI-B-1
NI-B-1/2
NI-B-1/4
NI-B-1/8
NI-B-2
NI-B-3
NI-B-3/4
NI-B-3/8
NI-B-4
NI-B-5
NI-B-6
NI-B-11/2
NI-B-11/4
NI-B-21/2
NI-W-1
NI-W-1/2
NI-W-1/4
NI-W-1/8
NI-W-2
NI-W-3
NI-W-3/4
NI-W-4
NI-W-5
NI-W-6
NI-W-11/2
NI-W-11/4
NI-W-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

3.40 €

1 10 jours 1B (25A)NA

2.68 €

1 Disponible 10 jours 1/2B (15A)NA

2.60 €

1 10 jours 1/4B (8A)NA

2.40 €

1 10 jours 1/8B (6A)NA

9.52 €

1 10 jours 2B (50A)NA

29.59 €

1 10 jours 3B (80A)NA

3.21 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)NA

2.40 €

1 10 jours 3/8B (10A)NA

50.33 €

1 10 jours 4B (100A)NA

115.17 €

1 10 jours 5B (125A)NA

171.47 €

1 10 jours 6B (150A)NA

6.59 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)NA

5.00 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)NA

18.98 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)NA

2.82 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)Zingage

1.89 €

1 Disponible 10 jours 1/2B (15A)Zingage

2.10 €

1 Disponible 10 jours 1/4B (8A)Zingage

1.98 €

1 10 jours 1/8B (6A)Zingage

7.89 €

1 10 jours 2B (50A)Zingage

24.53 €

1 10 jours 3B (80A)Zingage

2.13 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)Zingage

41.69 €

1 10 jours 4B (100A)Zingage

92.13 €

1 10 jours 5B (125A)Zingage

142.67 €

1 10 jours 6B (150A)Zingage

5.46 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)Zingage

4.14 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)Zingage

15.73 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)Zingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique