Raccord à vis PL, douille de réduction avec collier

Raccord à vis PL, douille de réduction avec collier
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PL-BRS-11/4X1

Référence pièce
PL-BRS-11/4X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.69 €

1 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Filetage nominal M1 1B (25A) Filetage nominal M2 1 1/4B (32A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Résine époxy Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à vis PL, douille de réduction avec collier, le numéro d'article est le suivant: PL-BRS-11/4X1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL-BRS-11/4X1.

Assistance technique