Raccord à vis pour gaine en acier inoxydable, douille pour charges lourdes

Raccord à vis pour gaine en acier inoxydable, douille pour charges lourdes
[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-AS-RP-1
SUS-AS-RP-1/2
SUS-AS-RP-1/4
SUS-AS-RP-1/8
SUS-AS-RP-2
SUS-AS-RP-3/4
SUS-AS-RP-3/8
SUS-AS-RP-11/2
SUS-AS-RP-11/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Longueur
(mm)

15.85 €

1 10 jours 1B (25A)46

11.63 €

1 10 jours 1/2B (15A)37

7.10 €

1 10 jours 1/4B (8A)27

6.72 €

1 10 jours 1/8B (6A)19

40.16 €

1 10 jours 2B (50A)60

15.12 €

1 10 jours 3/4B (20A)39

7.79 €

1 10 jours 3/8B (10A)28

30.44 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)51

27.59 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique