Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, douille de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-RS-1X1/2
SUS-RS-11/2X1
SUS-RS-11/2X11/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

24.90 €

1 10 jours 1/2B (15A)1B (25A)

52.54 €

1 10 jours 1B (25A)1 1/2B (40A)

52.35 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique