Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-S-RC-1 |
SUS-S-RC-1/2 |
SUS-S-RC-1/4 |
SUS-S-RC-1/8 |
SUS-S-RC-2 |
SUS-S-RC-3 |
SUS-S-RC-3/4 |
SUS-S-RC-3/8 |
SUS-S-RC-4 |
SUS-S-RC-11/2 |
SUS-S-RC-11/4 |
SUS-S-RC-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.21 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 45 | ||
11.45 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 38 | ||
8.71 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 29 | ||
6.78 € | 1 | 14 jours | 1/8B (6A) | 23 | ||
43.20 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 64 | ||
103.94 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | 81 | ||
15.80 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 40 | ||
8.71 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 30 | ||
180.41 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) | 93 | ||
33.95 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 54 | ||
32.82 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 51 | ||
82.31 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | 73 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::40 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles