Raccords à vis pour tuyaux en acier inoxydable - douille (conique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-S-1
SUS-S-1/2
SUS-S-1/4
SUS-S-1/8
SUS-S-2
SUS-S-3
SUS-S-3/4
SUS-S-3/8
SUS-S-4
SUS-S-11/2
SUS-S-11/4
SUS-S-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

18.21 €

1 10 jours 1B (25A)

10.43 €

1 10 jours 1/2B (15A)

6.92 €

1 10 jours 1/4B (8A)

6.89 €

1 10 jours 1/8B (6A)

45.53 €

1 10 jours 2B (50A)

113.38 €

1 10 jours 3B (80A)

15.09 €

1 10 jours 3/4B (20A)

6.97 €

1 10 jours 3/8B (10A)

142.41 €

1 10 jours 4B (100A)

32.82 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

29.19 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

85.99 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique