Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, capuchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUS-CA-1/8

Référence pièce
SUS-CA-1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.50 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau EN 1.4308 équiv. Filetage nominal M1 1/8B (6A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, capuchon, le numéro d'article est le suivant: SUS-CA-1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-CA-1/8.

Assistance technique