Raccord pour noyau en bronze, pour connexion d'équipement, noyau C, douille pour robinet d'eau (Numéros de référence)

Raccord pour noyau en bronze, pour connexion d'équipement, noyau C, douille pour robinet d'eau
[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-PL-C-W-S-1/2

Référence pièce
C-PL-C-W-S-1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.47 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Bronze Filetage nominal M1 1/2B (15A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour noyau en bronze, pour connexion d'équipement, noyau C, douille pour robinet d'eau, le numéro d'article est le suivant: C-PL-C-W-S-1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-PL-C-W-S-1/2.

Assistance technique