Raccords pour tuyaux à gaz et système de tuyauterie - raccords HGM

Raccords pour tuyaux à gaz et système de tuyauterie - raccords HGM
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. HGM fittings is the gas piping and fittings system manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan. Applicable pipe: Steel pipe
Applicable fluids: Gas
· Material: steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HGM-S-25

Référence pièce
HGM-S-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.94 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier (tuyau à gaz)
Fluide applicable Gaz Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Nominal A 1 25
Nominal B 1 1 Matériau du tuyau applicable Acier D.E. de tuyau applicable 1(mm) 34
Pression de service max.(MPa) 0.1 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins

Assistance technique