Ensemble d'engrenages coniques (B-SET)

Ensemble d'engrenages coniques (B-SET)
  • Remise sur volume
Economy type compact bevel gear set. Shaft diameter ø4~. Choose from speed ratios 1: 1 and 1: 2. Both sides are mounting reference surfaces, and drilled hole machining has been applied to the body to facilitate quick mounting.
Drilled holes can also be used as pilot holes. Plastic cover included.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE40L-001
BE55L-001
BE55L-002
BE70L-001A
BE70L-001B
BE70L-002A
BE70L-002B
BE88L-001B
BE88L-002A
BE88L-002B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRapport Diamètre de l'arbre
(φ)
Diamètre d'arbre 1
(φ)
Diamètre d'arbre 2
(φ)
Longueur totale A
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Hauteur totale A
(mm)
Profondeur J
(mm)
Vis de montage Profondeur de vis de montage
(mm)

96.93 €

1 Disponible 6 jours 10144440304018φ 3.4 (trou traversant) / φ 6.5 (diamètre de contre-alésage)3.5 (profondeur de contre-alésage)

110.18 €

1 Disponible 6 jours 10155555405525φ 3.4 (trou traversant) / φ 6.5 (diamètre de contre-alésage)3.5 (profondeur de contre-alésage)

84.55 €

1 6 jours 10255555405525φ 3.4 (trou traversant) / φ 6.5 (diamètre de contre-alésage)3.5 (profondeur de contre-alésage)

84.96 €

1 Disponible 6 jours 10166670507030φ 4.3 (trou traversant) / φ 8 (diamètre de contre-alésage)4.5 (profondeur de contre-alésage)

87.73 €

1 Disponible 6 jours 10188870507030φ 4.3 (trou traversant) / φ 8 (diamètre de contre-alésage)4.5 (profondeur de contre-alésage)

92.56 €

1 Disponible 6 jours 10266670507030φ 4.3 (trou traversant) / φ 8 (diamètre de contre-alésage)4.5 (profondeur de contre-alésage)

95.30 €

1 6 jours 10288870507030φ 4.3 (trou traversant) / φ 8 (diamètre de contre-alésage)4.5 (profondeur de contre-alésage)

110.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10112121288638840φ 5.2 (trou traversant) / φ 9.5 (diamètre de contre-alésage)5.5 (profondeur de contre-alésage)

135.76 €

1 Disponible 6 jours 10210101088638840φ 5.2 (trou traversant) / φ 9.5 (diamètre de contre-alésage)5.5 (profondeur de contre-alésage)

140.93 €

1 Disponible 6 jours 10212121288638840φ 5.2 (trou traversant) / φ 9.5 (diamètre de contre-alésage)5.5 (profondeur de contre-alésage)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Division de montage Sans pied Type Engrenage conique La présence ou l'absence de moteur N/A
Type d'arbre de sortie Plein Disposition de l'arbre de sortie Autres montants simples Matériau du corps Aluminium
Traitement de surface du corps Traitement à l'aluminium anodisé noir Matériau de l'arbre Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique