Écrou haut

Écrou haut
  • En promotion
  • Remise sur volume
A hex nut with a high height. Can be used to tighten, fasten, fixate, and fit screws, and can be used to adjust the length.
Can be used in locations that do not require corrosion resistance or in environments where constantly exposed to oil since the fabric is prone to rust.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874000958
4979874000965
4979874000989
4979874001009
4979874019400
4979874019431
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Code JAN Pas Longueur totale
(mm)

0.58 €

0.31 €

1 Jour même

Stock

6-4979874000958120

0.63 €

0.37 €

10 Jour même

Stock

6-4979874000965130

1.47 €

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

8-49798740009891.2550

2.75 €

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-49798740010091.560

3.69 €

1.51 €

1 Jour même

Stock

16-4979874019400250

0.82 €

0.63 €

1 Jour même

Stock

-1/44979874019431-30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de vente Boîte / paquet Nom du produit Écrou haut Unité de commande(pcs) 10

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique