Caoutchouc de barrière

Caoutchouc de barrière
  • Remise sur volume
Made from styrene-butadiene rubber (SBR) material. Features excellent elasticity, strength, and wear resistance. A gate receiver for truck cargo beds and a rubber foot.

[Features]
· Made from styrene-butadiene rubber (SBR) material.
· Features excellent elasticity, properties, and wear resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874025227
4979874025241
4979874025258
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Code JAN Diamètre extérieur
(mm)

3.49 €

1 Disponible 6 jours 5025497987402522750

4.84 €

1 Disponible 6 jours 4850497987402524148

3.50 €

1 Disponible 6 jours 3634497987402525836

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pied en caoutchouc Matériau du corps principal Caoutchouc styrène / butadiène (SBR) Propriétés Standard
Quantité par paquet(pièces) 1 Forme Rond

Assistance technique