Base de roulette【2 pièces par conditionnement】

Base de roulette
Base main unit is made of plastic (ABS resin). Reduces markings and sinking of floor surfaces, carpets, etc.
Can also be used to prevent casters from moving at the time of installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874225139
4979874225146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Code JAN

2.35 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 7 jours D.I. 40mm / D.E. 60mm4979874225139

3.45 €

2 pièces par conditionnement

5 paquets 10 jours Diamètre intérieur 50mm / diamètre extérieur 75mm4979874225146

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Supports à roulette Quantité par paquet(pièces) 2
Matériau Plastique ABS

Assistance technique