Cliquet d'étagère pour section médiane, pour Uni-Pla fins (φ19) VUP-07 (Numéros de référence)

Cliquet d'étagère pour section médiane, pour Uni-Pla fins (φ19) VUP-07
  • Remise sur volume
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VUP-07BK

Référence pièce
VUP-07BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.09 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Traversant
Méthode de montage Style enfichable Environnement de fonctionnement Standard Matériau Nylon
Couleur Noir Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 19 Spécifications Support d'étagère pour centre

Vous vous trouvez sur la page de Cliquet d'étagère pour section médiane, pour Uni-Pla fins (φ19) VUP-07, le numéro d'article est le suivant: VUP-07BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUP-07BK.

Assistance technique