Tube en PU (PU0640-T)

Tube en PU PU0640-T

Détails du produit:

Référence fabricant: PU0640-T

Marque: CHELIC

Prix: 137.47

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

D.E. D: 6 Ø

D.E. [Distinction]: Jusqu'à 6

D.I. d: 4 Ø

D.I. [Distinction]: Up to 4

Couleur: Transparency


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PU0640-T

Référence pièce
PU0640-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Length
(m)

137.47 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Up to 4Transparency16200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Straight Type Matériau Urethane Fluide applicable Water / For air
Environnement de fonctionnement Standard Matériau, uréthane Polyurethane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) 0::50

Vous vous trouvez sur la page de Tube en PU, le numéro d'article est le suivant: PU0640-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PU0640-T.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PU0640-BK
PU0640-BU
PU0640-OR
PU0850-BK
PU0850-BU
PU0850-OR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Length
(m)

125.99 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Up to 4Black16200

127.92 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Up to 4Blue16200

61.30 €

1 21 jours 6Jusqu'à 64Up to 4Orange16200

109.68 €

1 6 jours 8Jusqu'à 85Up to 5Black22100

107.24 €

1 6 jours 8Jusqu'à 85Up to 5Blue22100

83.30 €

1 6 jours 8Jusqu'à 85Up to 5Orange22100

Assistance technique