Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride brise-vue, type 10K, avec siège

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30410KBLRF-10
30410KBLRF-15
30410KBLRF-20
30410KBLRF-25
30410KBLRF-32
30410KBLRF-40
30410KBLRF-50
30410KBLRF-65
30410KBLRF-80
30410KBLRF-100
30410KBLRF-125
30410KBLRF-150
30410KBLRF-200
30410KBLRF-250
30410KBLRF-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

17.02 €

1 10 jours 3/8B (10A)

17.02 €

1 10 jours 1/2B (15A)

21.96 €

1 10 jours 3/4B (20A)

33.33 €

1 10 jours 1B (25A)

46.70 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

46.70 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

54.58 €

1 10 jours 2B (50A)

79.10 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)

84.97 €

1 10 jours 3B (80A)

110.41 €

1 10 jours 4B (100A)

122.15 €

1 10 jours 5B (125A)

170.50 €

1 10 jours 6B (150A)

236.08 €

1 10 jours 8B (200A)

386.09 €

1 10 jours 10B (250A)

474.62 €

1 10 jours 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Fermeture (BL)
Configuration de l'assise de joint à embase Rondelle à surface plate (RF) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale 10K
Traitement de surface NA

Assistance technique