TOZEN Flex (produits en caoutchouc intégrés)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FLX-U-20X140
FLX-U-25X140
FLX-U-32X150
FLX-U-40X150
FLX-U-50X150
FLX-U-65X150
FLX-U-80X150
FLX-U-100X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Dimension de corps L
(mm)

176.51 €

1 9 jours 3/4B (20A)140

182.83 €

1 9 jours 1B (25A)140

189.16 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)150

196.81 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)150

217.90 €

1 10 jours 2B (50A)150

266.05 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)150

306.22 €

1 10 jours 3B (80A)150

388.76 €

1 10 jours 4B (100A)150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride JIS, type 10K
Matériau pièces à contact à liquide EPDM (SK10) Matériau de pièces de connexion EN-JS 1040 équiv. Pression de service minimum(MPa) 1

Assistance technique