Support d'arbre / bride ronde aplatie des deux côtés / fendue / SMYHF10

Support d'arbre / bride ronde aplatie des deux côtés / fendue / SMYHF10
  • Remise sur volume
A shaft support with a flange type design for convenient mounting. Aluminum alloy product with white anodized aluminum surface treatment. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system, and have been adopted all over the world.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMYHF10
SMYHF12
SMYHF13
SMYHF16
SMYHF20
SMYHF25
SMYHF30
SMYHF35
SMYHF40
SMYHF50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre D
(φ)
Pas du trou de montage L1
(mm)

6.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1032

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1236

4.75 €

1 6 jours 1336

6.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1640

6.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

2048

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

2556

9.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

3064

15.55 €

1 6 jours 3572

20.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

4080

33.95 €

1 Jour même

Stock

5096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme de la bride Type de fixation de l'arbre Fendu Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Type Fonte Type de forme de l'embase Standard
Méthode de montage forme de bloc Trou taraudé inférieur Épaisseur Standard Trous pour broche Aucun
Levier de serrage Aucun Forme du trou de montage Type à trou traversant

Assistance technique