Roulette pivotante, type à visser [WL13A]

Roulette pivotante, type à visser [WL13A]
  • Remise sur volume
A screw-in type, swivel type caster with an allowable load of 40 to 200daN. A steel and rubber wheel type product. SONRIN Corporation is a Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL13A-100
WL13A-125-M12
WL13A-150
WL13A-200
WL32B-80
WL32B-100
WL32B-125-M12
WL32B-125-M16
WL32B-150
WL32B-200
WL62A-50
WL62A-65
WL62A-75
WL62A-100
WL82A-50
WL82A-75
WL82A-100
WL82A-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

8.37 €

1 15 jours 13435.01~80.0080CaoutchoucM1210030Charge légère

27.72 €

1 6 jours 16180.01~140.00100CaoutchoucM1212537.5Charge légère

18.12 €

1 56 jours 19180.01~140.00140CaoutchoucM2015040Charge légère

23.45 €

1 56 jours 243140.01~220.00200CaoutchoucM2020050Charge légère

7.74 €

1 15 jours 10635.01~80.0060Plastique d'ingénierieM128035Charge moyenne

8.13 €

1 15 jours 12835.01~80.0070Plastique d'ingénierieM1210035Charge moyenne

9.79 €

1 15 jours 15380.01~140.0090Plastique d'ingénierieM1212535Charge moyenne

9.79 €

1 56 jours 15380.01~140.0090Plastique d'ingénierieM1612535Charge moyenne

16.75 €

1 56 jours 18580.01~140.00130Plastique d'ingénierieM2015040Charge moyenne

21.21 €

1 56 jours 235140.01~220.00160Plastique d'ingénierieM2020050Charge moyenne

5.28 €

1 Disponible 6 jours 7835.01~80.0040Caoutchouc synthétiqueM105017Charge légère

6.60 €

1 6 jours 9335.01~80.0045Caoutchouc synthétiqueM106521Charge légère

7.86 €

1 6 jours 10335.01~80.0050Caoutchouc synthétiqueM107521Charge légère

12.61 €

1 6 jours 13335.01~80.0060Caoutchouc synthétiqueM1210027Charge légère

10.44 €

1 6 jours 7235.01~80.0040[Autres] TPEM105020Charge légère

6.25 €

1 56 jours 10135.01~80.0050[Autres] TPEM107525Charge légère

9.19 €

1 56 jours 13035.01~80.0075[Autres] TPEM1210032Charge légère

10.83 €

1 56 jours 16080.01~140.0090[Autres] TPEM1212532Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Modèle basique Type libre

Assistance technique