Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMYBR16UU |
TMYBR20UU |
TMYBR25UU |
TMYBR30UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 6 jours | 16 | 42 | 31 | 392 | 490 | ||
18.04 € | 1 | Disponible | 38 jours | 20 | 51 | 34 | 784 | 1176 | |
19.52 € | 1 | 18 jours | 25 | 65 | 41 | 1568 | 2352 | ||
36.29 € | 1 | 6 jours | 30 | 75 | 45.5 | 1764 | 2940 |
Loading...
Type2 | Logement | Style | Type ouvert | Matériau du cylindre extérieur | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard | Type | Type de logement |
Longueur | Standard | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles