Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMYBR16UU |
SMYBR20UU |
SMYBR25UU |
SMYBR30UU |
SMYBR35UU |
SMYBR40UU |
SMYBR50UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 45 | 22.5 | 770 | 1170 | |
11.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 50 | 24 | 860 | 1370 | |
19.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 65 | 30 | 980 | 1560 | ||
26.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 70 | 35 | 1560 | 2740 | ||
29.21 € | 1 | 6 jours | 35 | 80 | 40 | 1660 | 3130 | ||
36.81 € | 1 | 53 jours | 40 | 90 | 45 | 2150 | 4010 | ||
82.66 € | 1 | 53 jours | 50 | 110 | 60 | 3820 | 7930 |
Loading...
Type | Logement | Style | Type ouvert | Matériau du cylindre extérieur | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard | Type | Type de logement |
Longueur | Standard | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles