Référence fabricant: LMYMH6LUU
Marque: MYT
Prix: 7.83 €
Délai de livraison: 6 jours
Diamètre de l'arbre: 6 φ
Longueur totale L: 35 mm
Diamètre extérieur D: 12 φ
Note de charge de base dynamique (détail): 323 N
Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 529 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LMYMH6LUU
Référence pièce
|
---|
LMYMH6LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | 12 | 323 | 529 | -0.01 | 15 |
Loading...
Type2 | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Long | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride ronde aplatie des deux côtés / acier / version longue / LMYMHLUU, le numéro d'article est le suivant: LMYMH6LUU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LMYMH6LUU.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LMYMH10LUU |
LMYMH12LUU |
LMYMH16LUU |
LMYMH20LUU |
LMYMH8LUU |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | ||
10.99 € | 1 | 6 jours | 12 | 57 | 21 | 813 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
14.24 € | 1 | 6 jours | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
16.84 € | 1 | 6 jours | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | ||
8.17 € | 1 | 6 jours | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 |