Référence fabricant: EPY4
Marque: EASUN
Prix: 0.99 €
Délai de livraison: 6 jours
D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ
Quantité de tige: 100 piece
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPY4
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Montage par vis, raccordement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Standard (polytéréphtalate de butylène PBT) | Application | Standard/Mini | Matériau du joint | Standard (caoutchouc nitrile NBR) |
Raccord union, diam. identique | Raccord-union en Y | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord à simple pression, type Y, le numéro d'article est le suivant: EPY4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPY4.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EPY12 |
EPY6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Quantité de tige (piece) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 25 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1 |