Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau applicable | Fluides utilisables | Diamètre nominal (A) | Pression de service minimum (MPa) | Matériau d'étanchéité en caoutchouc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.03 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 1/2B (15A) | 1.6 | EPDM | ||
86.03 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 1/2B (15A) | 1.6 | NBR | ||
92.58 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Eau | 3/4B (20A) | 1.6 | EPDM | ||
92.58 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Eau / Huiles et graisses | 3/4B (20A) | 1.6 | NBR | ||
94.41 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Eau | 1B (25A) | 1.6 | EPDM | ||
94.41 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Eau / Huiles et graisses | 1B (25A) | 1.6 | NBR | ||
100.84 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Eau | 1 1/4B (32A) | 1.6 | EPDM | ||
100.84 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Eau / Huiles et graisses | 1 1/4B (32A) | 1.6 | NBR | ||
102.66 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 1 1/2B (40A) | 1.6 | EPDM | ||
102.66 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 1 1/2B (40A) | 1.6 | NBR | ||
83.25 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 2B (50A) | 1.6 | EPDM | ||
83.25 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 2B (50A) | 1.6 | NBR | ||
106.97 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 2 1/2B (65A) | 1.6 | EPDM | ||
106.97 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 2 1/2B (65A) | 1.6 | NBR | ||
117.18 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 3B (80A) | 1.6 | EPDM | ||
117.18 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 3B (80A) | 1.6 | NBR | ||
127.71 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 4B (100A) | 1.6 | EPDM | ||
127.71 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 4B (100A) | 1.6 | NBR | ||
196.51 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 5B (125A) | 1.6 | EPDM | ||
196.51 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 5B (125A) | 1.6 | NBR | ||
236.56 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 6B (150A) | 1.6 | EPDM | ||
236.56 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 6B (150A) | 1.6 | NBR | ||
515.98 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 8B (200A) | 1.6 | EPDM | ||
515.98 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 8B (200A) | 1.6 | NBR | ||
804.38 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 10B (250A) | 1 | EPDM | ||
791.01 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 10B (250A) | 1 | NBR | ||
915.28 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau | 12B (300A) | 1 | EPDM | ||
915.28 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | Eau / Huiles et graisses | 12B (300A) | 1 | NBR |
Loading...
Type | Pièce de raccordement | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Type de boulon de serrage | Boulon à tête à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Application | Diverses formes de tuyaux de pression |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau applicable
Fluides utilisables
Diamètre nominal (A)
Pression de service minimum(MPa)
Matériau d'étanchéité en caoutchouc
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles