Raccord union à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

304-SU15

Référence pièce
304-SU15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.11 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Filetage nominal M1 1/2B (15A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA
Dimension L(mm) 44 Couleur Blanc

Vous vous trouvez sur la page de Raccord union à vis, le numéro d'article est le suivant: 304-SU15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 304-SU15.

Assistance technique