Référence fabricant: SC-6A
Marque: YAMATOTOKUSYUKO
Prix: 3.70 €
Délai de livraison: 7 jours
Matériau: [Acier] EN 1.1158 équiv.
Filetage nominal M1: 1/8B (6A)
Dimension B: 19 mm
Spécifications: NA
Dimension L: 22 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SC-6A
Référence pièce
|
---|
SC-6A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Dimension B (mm) | Spécifications | Dimension L (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/8B (6A) | 19 | NA | 22 | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Traitement de surface | NA |
Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à vis, le numéro d'article est le suivant: SC-6A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC-6A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Filetage nominal M1
Dimension B(mm)
Spécifications
Dimension L(mm)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
304-SC15 |
304-SC20 |
304-SC25 |
304-SC32 |
SC-80A |
SC-8A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Filetage nominal M1 | Dimension B (mm) | Spécifications | Dimension L (mm) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 32 | NA | 27 | NA | ||
24.84 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 38 | NA | 29 | NA | ||
36.94 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 45 | NA | 33 | NA | ||
66.98 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 55 | NA | 35 | NA | ||
117.33 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3B (80A) | 108 | NA | 75 | NA | ||
3.42 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/4B (8A) | 22 | NA | 25 | NA |