Raccord en T à vis (ST-15A)

Raccord en T à vis ST-15A

Détails du produit:

Référence fabricant: ST-15A

Marque: YAMATOTOKUSYUKO

Prix: 10.94

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Matériau: [Acier] EN 1.1158 équiv.

Filetage nominal M1: 1/2B (15A)

Dimension B: 34 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-15A

Référence pièce
ST-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Dimension B
(mm)

10.94 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA
Garniture intérieure en résine NA Couleur NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T à vis, le numéro d'article est le suivant: ST-15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-15A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
304-ST15
304-ST25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Dimension B
(mm)

39.39 €

1 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)34

75.79 €

1 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)47

Assistance technique