Barres métalliques / 1000x10x2 / Plates / en 1.4301 Equiv. / HIKARI

Barres métalliques / 1000x10x2 / Plates / en 1.4301 Equiv. / HIKARI
  • Remise sur volume
Stainless steel flat plate / flat bar.
[Features]
・ Stainless steel material (SUS304) flat bar.
・ Plate thickness: 2.0 mm.
[Applications]
・ For machine parts and workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF102-10

Référence pièce
SF102-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.86 €

5 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Découpe (non finie) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Size (Plate Thickness)(mm) 2
Size (overall length)(mm) 1000 Size (Width)(mm) 10 Surface Treatment NA

Vous vous trouvez sur la page de Barres métalliques / 1000x10x2 / Plates / en 1.4301 Equiv. / HIKARI, le numéro d'article est le suivant: SF102-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF102-10.

Assistance technique