Angle inoxydable SUS304

Angle inoxydable SUS304
  • Remise sur volume
Note: Orders handled from one piece and up.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SA200-30

Référence pièce
SA200-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.04 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface N/A Épaisseur de la plaque(mm) 1
Côté A(mm) 30 Côté B(mm) 30 Longueur totale(mm) 2000
Spécifications Angles équilatéraux

Vous vous trouvez sur la page de Angle inoxydable SUS304, le numéro d'article est le suivant: SA200-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SA200-30.

Assistance technique