Tôles métalliques / 300x225x0,5 / plat / en 1.4016 Equiv. / HIKARI (Numéros de référence)

Tôles métalliques / 300x225x0,5 / plat / en 1.4016 Equiv. / HIKARI
  • Remise sur volume
Thin plate (t 0.1 to t 0.5) of stainless steel material (SUS430). Only size is 300x225.
* Available from 1 pc. and up.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS523

Référence pièce
MS523
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.55 €

5 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Découpe (non finie) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Size (Plate Thickness)(mm) 0.5
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 225 1P Qty.(pcs.) 1
Specifications Without glue

Vous vous trouvez sur la page de Tôles métalliques / 300x225x0,5 / plat / en 1.4016 Equiv. / HIKARI, le numéro d'article est le suivant: MS523.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS523.

Assistance technique