Tôles métalliques / 300x225 / plat / en CW004A Equiv. / HIKARI

Tôles métalliques / 300x225 / plat / en CW004A Equiv. / HIKARI
  • Remise sur volume
Thin plate (t 0.3 to t 2.0) of copper material (C1100). Only size is 300x225.
* Available from 1 pc. and up.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC1032

Référence pièce
MC1032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.95 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Découpe (non finie) Matériau EN CW004A équiv. Size (Plate Thickness)(mm) 1
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 225 1P Qty.(pcs.) 1

Vous vous trouvez sur la page de Tôles métalliques / 300x225 / plat / en CW004A Equiv. / HIKARI, le numéro d'article est le suivant: MC1032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC1032.

Assistance technique