Connecteur mâle pour raccord de type double écrou pour tuyaux en cuivre de contrôle (type à filetage conique) (Numéros de référence)

Connecteur mâle pour raccord de type double écrou pour tuyaux en cuivre de contrôle (type à filetage conique)
[Features]
· A double nut type fitting for vinyl-coated copper tube (control copper tube).
· The structure of the fitting seals the copper tube part and the vinyl part by two different rings. The brass ring connects to the copper tube to prevent leakage and the resin ring protects the copper tube from water, dirt, dust, and others materials that cause corrosion of the copper tube.
· MAX operating pressure: 2.94 MPa (30kgf/cm2).
· The operating temperature range: -10–60℃.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHC-6M-4R

Référence pièce
SHC-6M-4R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.67 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre contrôlé)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 6 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 6 Type à filetage de connexion R
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 2.94 Traitement de surface Avec placage Ni
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle pour raccord de type double écrou pour tuyaux en cuivre de contrôle (type à filetage conique), le numéro d'article est le suivant: SHC-6M-4R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHC-6M-4R.

Assistance technique