Galet de came à boulon fileté excentrique (CFES6B)

Galet de came à boulon fileté excentrique CFES6B
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CFES6B

Marque: IKO

Prix: 29.96

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Type de rouleau: Cylindrical Outer Ring

D.E. du rouleau D: 16 Ø

Width C: 11 mm

Vis à goujon de poussoir de cames (normale): 6 mm

Méthode de serrage: With Hex Socket


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CFES6B

Référence pièce
CFES6B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de rouleau D.E. du rouleau D
(Ø)
Width C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)
(mm)
Méthode de serrage Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Shape

29.96 €

1 6 jours 10Cylindrical Outer Ring16116With Hex Socket3.663.65Shield Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Cam Follower Matériau Carbon steel Circonférence extérieure du rouleau NA
Type de poussoir de cames Eccentricity Normes de taille Metric System Arbre Available
Méthode de guidage des rouleaux Holder Mounted

Vous vous trouvez sur la page de Galet de came à boulon fileté excentrique, le numéro d'article est le suivant: CFES6B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CFES6B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CFES10BUU
CFES10BUUR
CFES10UU
CFES6BR
CFES6BUU
CFES6BUUR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType de rouleau D.E. du rouleau D
(Ø)
Width C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)
(mm)
Méthode de serrage Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Shape

43.56 €

1 8 jours 10Cylindrical Outer Ring221210With Hex Socket5.436.89Seal Shape

47.09 €

1 12 jours 10Spherical Outer Ring221210With Hex Socket5.436.89Seal Shape

36.45 €

1 Disponible 9 jours 10Cylindrical Outer Ring221210With Driver Groove5.436.89Seal Shape

35.99 €

1 8 jours 10Spherical Outer Ring16116With Hex Socket3.663.65Shield Type

39.67 €

1 8 jours 10Cylindrical Outer Ring16116With Hex Socket3.663.65Seal Shape

44.69 €

1 6 jours 10Spherical Outer Ring16116With Hex Socket3.663.65Seal Shape

Assistance technique