Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Vis d'assemblage M | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Matériau de la garniture | Static load capacity Cs (N) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Méthode de lubrification | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | 14 jours | 10 | [Acier] Acier | [M4] M4x0.7 | 4 | Female Thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4680 | 7 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 2480 | ||
18.91 € | 1 | 15 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 5730 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 3270 | ||
17.99 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 4010 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 6540 | ||
17.99 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4010 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 6540 | ||
18.91 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 5730 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 3270 | ||
18.99 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 6910 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 4200 | ||
19.20 € | 1 | 11 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 4940 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 8410 | ||
19.20 € | 1 | 11 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4940 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 8410 | ||
18.99 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 6910 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 4200 | ||
22.02 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 7760 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 14000 | ||
22.02 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 7760 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 14000 | ||
21.88 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 10200 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 7010 | ||
23.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 10500 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 19600 | |
23.92 € | 1 | 11 jours | 10 | [Acier] Acier | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 10500 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 19600 | ||
27.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 13700 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 26200 | |
27.45 € | 1 | 11 jours | 10 | [Acier] Acier | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 13700 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 26200 | ||
30.91 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 17200 | 10 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 33600 | ||
41.64 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 25400 | 9 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 21000 | ||
39.40 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 21100 | 9 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 42000 | ||
41.64 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 25400 | 9 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 21000 | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 30200 | 9 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 25700 | ||
47.70 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 25100 | 9 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 51400 | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 30200 | 9 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 25700 | ||
59.62 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 30000 | 9 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 61600 | ||
72.56 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M22] M22x1.5 | 22 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 36400 | 10 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 74700 | ||
14.19 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | - | 5470 | 7 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
14.19 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | - | 5470 | 7 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
14.53 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | - | 6760 | 7 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
14.53 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | - | 6780 | 7 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
18.32 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Right Screw | - | 10200 | 8 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
18.32 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | - | 10200 | 8 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
19.16 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Right Screw | - | 13100 | 8 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
19.16 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Left Screw | - | 13100 | 8 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
22.41 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Right Screw | - | 16400 | 8 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
22.41 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | - | 16400 | 8 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
27.98 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | - | 20000 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
27.98 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Left Screw | - | 20000 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
32.10 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | - | 23900 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
32.10 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Left Screw | - | 23900 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
41.77 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | - | 28800 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
41.77 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Left Screw | - | 28800 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
51.42 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Right Screw | - | 33400 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
49.36 € | 1 | 10 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Left Screw | - | 33400 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
65.39 € | 1 | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M22] M22x1.5 | 22 | Female Thread | Right Screw | - | 40400 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | ||
65.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Alliage de zinc haute résistance] Alliage moulé sous pression de zinc spécial | [M22] M22x1.5 | 22 | Female Thread | Left Screw | - | 40400 | 9 | [Lubrification] Forme moulée pour alimentation en huile | 80 | - | |
18.16 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M4] M4x0.7 | 4 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 2060 | 7 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 4950 | ||
17.49 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 3340 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 3270 | ||
16.68 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 3340 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 6540 | ||
17.49 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 3340 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 3270 | ||
17.54 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4730 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 4200 | ||
17.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 4730 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 8410 | |
16.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4730 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 8410 | |
17.54 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4730 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 4200 | ||
20.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 7760 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 14000 | |
19.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 7760 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 14000 | |
20.15 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 8640 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 7010 | ||
21.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 10500 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 19600 | |
20.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 10500 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 19600 | |
21.10 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 13300 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 9810 | ||
24.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [M12] M12X1.75 | 12 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 13700 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 26200 |
Loading...
Type | Rod End Bearing | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau de la bille | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Vis d'assemblage M
D.I. d(Ø)
Forme du filetage de connexion
Sens du filetage de connexion
Matériau de la garniture
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Méthode de lubrification
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles