Référence fabricant: E-KYT-4-100M
Marque: HAKKO
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
Diamètre intérieur(φ): 4
Diamètre extérieur: 6 Ø
Rayon de pliage admissible à 20°C: 30 mm
Pression de service à 20°C: 0-0.2 MPa
Length: - m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E-KYT-4-100M
Référence pièce
|
---|
E-KYT-4-100M |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur(φ) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage admissible à 20°C (mm) | Pression de service à 20°C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 4 | 6 | 30 | 0-0.2 | - |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Agroalimentaire / Huile | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Flexibilité / Faible odeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine type oléfine + Élastomère type styrène | Montage de pièce de raccordement | NA | Ton de couleur | Naturel |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-70 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C(mm)
Pression de service à 20°C(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles