Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. D1 (Ø) | Épaisseur d2 (mm) | Matériau | Environnement, applications | Nombre nominal | Code des matériaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 10 | 65 jours | - | 1.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P2 | NBR-70-1 (classe 1A) | ||
1.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 2.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P3 | EPDM-70 | |
0.09 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P3 | FKM-70 (classe 4D) | |
0.94 € | 1 | 6 jours | - | 2.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P3 | FKM-90 | ||
1.30 € 0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P3 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.37 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | 2.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P3 | NBR-90 (classe 1B) | |
1.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 3.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P4 | EPDM-70 | |
0.09 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P4 | FKM-70 (classe 4D) | |
1.65 € 0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P4 | FKM-90 | |
1.30 € 0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P4 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.37 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | 3.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P4 | NBR-90 (classe 1B) | |
0.33 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | 3.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P4 | VMQ-70 (classe 4D) | |
1.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P5 | EPDM-70 | |
0.12 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P5 | FKM-70 (classe 4D) | |
1.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 4.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P5 | FKM-90 | |
1.30 € 0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P5 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.37 € | 10 | Disponible | 16 jours | - | 4.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P5 | NBR-90 (classe 1B) | |
0.33 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P5 | VMQ-70 (classe 4D) | |
1.78 € 0.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P6 | EPDM-70 | |
0.12 € | 1 | 94 jours | 10 | 5.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P6 | FKM-70 (classe 4D) | ||
1.10 € | 1 | 6 jours | - | 5.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P6 | FKM-90 | ||
0.06 € | 10 | 6 jours | 10 | 5.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P6 | NBR-70-1 (classe 1A) | ||
0.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P6 | VMQ-70 (classe 4D) | |
1.83 € 0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P7 | EPDM-70 | |
0.15 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P7 | FKM-70 (classe 4D) | |
1.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P7 | FKM-90 | |
0.03 € | 10 | 6 jours | 10 | 6.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P7 | NBR-70-1 (classe 1A) | ||
0.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P7 | NBR-90 (classe 1B) | |
0.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P7 | VMQ-70 (classe 4D) | |
1.83 € 0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P8 | EPDM-70 | |
0.21 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P8 | FKM-70 (classe 4D) | |
2.27 € 1.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P8 | FKM-90 | |
1.31 € 0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P8 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.20 € | 10 | 6 jours | - | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P8 | NBR-90 (classe 1B) | ||
0.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P8 | VMQ-70 (classe 4D) | ||
1.83 € 0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P9 | EPDM-70 | |
2.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P9 | FKM-90 | |
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P9 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
1.69 € 0.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P9 | NBR-90 (classe 1B) | |
1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.8 | 1.9 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P10 | EPDM-70 | |
2.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.8 | 1.9 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P10 | FKM-90 | |
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P10 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 9.8 | 1.9 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P10 | NBR-90 (classe 1B) | |
0.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.8 | 1.9 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P10 | VMQ-70 (classe 4D) | |
0.75 € | 1 | 6 jours | - | 9.8 | 2.4 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P10A | EPDM-70 | ||
0.26 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.8 | 2.4 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P10A | FKM-70 (classe 4D) | |
1.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 9.8 | 2.4 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P10A | FKM-90 | |
1.32 € 0.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.8 | 2.4 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P10A | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 9.8 | 2.4 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P10A | NBR-90 (classe 1B) | |
0.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.8 | 2.4 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P10A | VMQ-70 (classe 4D) | |
1.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10.8 | 2.4 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P11 | EPDM-70 | |
0.27 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.8 | 2.4 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P11 | FKM-70 (classe 4D) | |
2.38 € 1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10.8 | 2.4 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P11 | FKM-90 | |
1.31 € 0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.8 | 2.4 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P11 | NBR-70-1 (classe 1A) | |
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10.8 | 2.4 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion / Résistance à la pression | P11 | NBR-90 (classe 1B) | |
0.74 € | 1 | 6 jours | - | 10.8 | 2.4 | Caoutchouc de silicone | Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistant à l'eau | P11 | VMQ-70 (classe 4D) | ||
1.74 € 0.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 11 | 2.4 | Caoutchouc éthylène-propylène | Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'eau / Résistant à l'eau chaude | P11.2 | EPDM-70 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 11 | 2.4 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistant à l'eau | P11.2 | FKM-70 (classe 4D) | |
1.90 € | 1 | 6 jours | - | 11 | 2.4 | Caoutchouc fluoré | Résistant à l'huile minérale / Résistant à l'essence / Résistant aux huiles animales et végétales / Résistant à la chaleur / Résistance à la pression / Résistant à l'eau | P11.2 | FKM-90 | ||
0.05 € | 10 | 6 jours | 10 | 11 | 2.4 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale / Résistant à la chaleur / Résistant au liquide de refroidissement / Résistant à l'abrasion | P11.2 | NBR-70-1 (classe 1A) |
Loading...
Type | P (pour montage dynamique) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. D1(Ø)
Épaisseur d2(mm)
Matériau
Environnement, applications
Nombre nominal
Code des matériaux
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles