KFG2L-00, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord coudé

KFG2L-00, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord coudé
  • En promotion
[Features]
· Compact, lightweight.
· Grease-free.
· Can be used with steam.
· Conforms to the Food Sanitation Act of Japan.
[Please refer to the following pages of the catalog]
Applicable tube outer diameter, metric p. 325; inch p. 330

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFG2L0122-00
KFG2L0403-00
KFG2L0425-00
KFG2L0604-00
KFG2L0704-00
KFG2L0806-00
KFG2L0906-00
KFG2L1008-00
KFG2L1075-00
KFG2L1163-00
KFG2L1209-00
KFG2L1210-00
KFG2L1395-00
KFG2L1613-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)

49.39 €

1 28 jours 3.182.18

41.13 €

1 4 jours 43

41.13 €

1 4 jours 42.5

37.02 €

1 4 jours 64

37.02 €

1 11 jours 6.353.95

43.18 €

1 4 jours 86

45.42 €

1 11 jours 86

59.65 €

1 4 jours 108

59.65 €

1 4 jours 107.5

59.65 €

1 11 jours 9.536.35

61.90 €

1 4 jours 129

61.90 €

1 4 jours 1210

61.89 €

1 11 jours 12.79.53

89.31 €

60.73 €

1 4 jours

Stock

1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Assistance technique