KFG2T-00, Raccords à bagues en acier inox 316, T égal

KFG2T-00, Raccords à bagues en acier inox 316, T égal
  • En promotion
[Features]
· Compact, lightweight.
· Grease-free.
· Can be used with steam.
· Conforms to the Food Sanitation Act of Japan.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFG2T0122-00
KFG2T0325-00
KFG2T0403-00
KFG2T0425-00
KFG2T0604-00
KFG2T0704-00
KFG2T0806-00
KFG2T0906-00
KFG2T1008-00
KFG2T1075-00
KFG2T1163-00
KFG2T1209-00
KFG2T1210-00
KFG2T1395-00
KFG2T1613-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)

53.40 €

1 22 jours 3.182.18

50.73 €

1 24 jours 42.5

53.40 €

1 4 jours 43

53.40 €

1 4 jours 42.5

40.74 €

1 4 jours 64

51.74 €

1 24 jours 6.353.95

49.60 €

33.73 €

1 4 jours

Stock

86

49.60 €

1 24 jours 86

58.55 €

1 4 jours 108

58.55 €

1 4 jours 107.5

58.55 €

1 18 jours 9.536.35

79.19 €

1 4 jours 129

79.19 €

1 4 jours 1210

79.19 €

1 11 jours 12.79.53

126.39 €

1 4 jours 1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Assistance technique