KFE, Raccord rapide, Traversée de cloison mixte

KFE, Raccord rapide, Traversée de cloison mixte
Used as a relay connection between male thread and tube for panel mounting, etc.

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFE06-02
KFE06-02-X2
KFE06B-02
KFE08B-03
KFE08N-03
KFE08U-03
KFE10B-03
KFE10B-03-X2
KFE10N-03-X2
KFE10U-03
KFE12B-03
KFE12N-03
KFE12U-03
KFE12U-03-X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage de connexion Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material

4.53 €

10 4 jours NA1/464Résine

5.44 €

10 13 jours Placage nickel1/464Résine

5.29 €

10 11 jours NA1/464Laiton

6.26 €

10 11 jours NA3/886Laiton

5.19 €

10 36 jours NA3/886Résine

5.19 €

10 13 jours NA3/885Résine

6.82 €

5 23 jours NA3/8107.5Laiton

7.95 €

10 6 jours Placage nickel3/8107.5Laiton

6.43 €

10 6 jours Placage nickel3/8107.5Résine

5.81 €

5 13 jours NA3/8106.5Résine

8.23 €

5 11 jours NA3/8129Laiton

7.11 €

5 4 jours NA3/8129Résine

7.11 €

5 13 jours NA3/8128Résine

8.52 €

5 13 jours Placage nickel3/8128Résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord union femelle pour séparation Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.
Type à vis Rc Environnement de fonctionnement adapté Standard

Assistance technique