KFH-00, Raccord rapide, Union égale

KFH-00, Raccord rapide, Union égale
Used for connection of tubes in one direction.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KFH06-00
10-KFH12U-00
KFH04-00
KFH04B-00
KFH04B-00-X2
KFH06-00
KFH06-00-X2
KFH06B-00
KFH06B-00-X2
KFH08B-00
KFH08B-00-X2
KFH08N-00
KFH08N-00-X2
KFH08U-00
KFH08U-00-X2
KFH10B-00
KFH10N-00
KFH10N-00-X2
KFH10U-00
KFH10U-00-X2
KFH12B-00
KFH12B-00-X2
KFH12N-00
KFH12N-00-X2
KFH12U-00
KFH12U-00-X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité Environnement de fonctionnement adapté

5.34 €

10 11 jours Placage nickel64Résine-AucunSalle blanche

7.03 €

5 23 jours Placage nickel128Résine-AucunSalle blanche

3.76 €

10 13 jours NA42.5Résine-AucunStandard

5.31 €

10 11 jours NA42.5Laiton-AucunStandard

4.50 €

10 23 jours Placage nickel-2.5--AucunStandard

3.47 €

10 4 jours NA64RésineS/OStandardStandard

4.11 €

10 13 jours Placage nickel64Résine-AucunStandard

4.47 €

10 11 jours NA64Laiton-AucunStandard

5.19 €

10 23 jours Placage nickel64Laiton-AucunStandard

5.02 €

10 19 jours NA86Laiton-AucunStandard

5.89 €

10 23 jours Placage nickel86Laiton-AucunStandard

3.76 €

10 13 jours NA86RésineS/OStandardStandard

4.47 €

10 13 jours Placage nickel86Résine-AucunStandard

3.76 €

10 13 jours NA85Résine-AucunStandard

4.47 €

10 13 jours Placage nickel85Résine-AucunStandard

6.74 €

5 29 jours NA107.5Laiton-AucunStandard

4.60 €

5 13 jours NA107.5Résine-AucunStandard

5.55 €

5 25 jours Placage nickel107.5Résine-AucunStandard

4.60 €

5 13 jours NA106.5Résine-AucunStandard

5.55 €

5 25 jours Placage nickel106.5Résine-AucunStandard

7.47 €

5 18 jours NA129Laiton-AucunStandard

8.60 €

1 23 jours Placage nickel129Laiton-AucunStandard

5.02 €

5 13 jours NA129Résine-AucunStandard

5.97 €

5 25 jours Placage nickel129Résine-AucunStandard

5.02 €

5 13 jours NA128Résine-AucunStandard

5.97 €

5 13 jours Placage nickel128Résine-AucunStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord union droit Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.

Assistance technique