KFL, Raccord rapide, Coude mâle (KFL06-03)

KFL, Raccord rapide, Coude mâle KFL06-03

Détails du produit:

Référence fabricant: KFL06-03

Marque: SMC

Prix: 4.31

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Traitement de surface: NA

Filetage de connexion: 3/8

Diamètre extérieur de la taille du tube applicable: 6 mm

Diamètre intérieur de la taille du tube applicable: 4 mm

Sleeve material: Résine


(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KFL06-03

Référence pièce
KFL06-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage de connexion Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité Environnement de fonctionnement adapté

4.31 €

10 13 jours NA3/864Résine-AucunStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Demi-raccord union Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.
Type à vis R

Vous vous trouvez sur la page de KFL, Raccord rapide, Coude mâle, le numéro d'article est le suivant: KFL06-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KFL06-03.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KFL04-01
KFL04-01S
KFL04-01S-X2
KFL06-03-X2
KFL06-03S
KFL06-03S-X2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage de connexion Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité Environnement de fonctionnement adapté

3.47 €

10 4 jours NA1/842.5Résine-AucunStandard

3.81 €

10 13 jours NA1/84-RésineAvec agent d'étanchéitéStandardStandard

4.47 €

10 13 jours Placage nickel1/842.5Résine-Avec agent d'étanchéitéStandard

5.26 €

10 25 jours Placage nickel3/864Résine-AucunStandard

4.65 €

10 13 jours NA3/864RésineAvec agent d'étanchéitéStandardStandard

5.61 €

10 13 jours Placage nickel3/864Résine-Avec agent d'étanchéitéStandard

Assistance technique